Odkaz na komponent

Držiak na zmrzlinové kornúty

Gripper | Komponenty | Spotrebný tovar | Potraviny a nápoje

2 - čeľusťové paralelné chápadlá
Séria GEP2000

  • Maximálny zdvih pri malom konštrukčnom priestore
  • Najjednoduchšie ovládanie
  • Polohovateľnosť cez IO link
viac
1. 2-čeľusťové paralelné chápadlá
  • Maximálny zdvih pri malom konštrukčnom priestore
  • Najjednoduchšie ovládanie
  • Polohovateľnosť cez IO link
viac
Task & Solution

Spoločnosti ERNI a Enkerl GmbH prinášajú robotickú technológiu do gastronómie a do ulíc s prvým plne elektrickým robotom na výrobu mäkkej zmrzliny. Chápadlo HRC spolu s ABB Robotics GoFa zabezpečuje bezpečnú a hygienickú manipuláciu so zmrzlinovými kornútkami a priamo obsluhuje zákazníkov. Ďalší chápač zo série GEP2000 je zodpovedný za presné otváranie a zatváranie čeľustí na dávkovanie zmrzlinových kornútov. ERNI Sommerfrische nielenže spĺňa vysoké bezpečnostné a hygienické normy a zabezpečuje, aby sa potraviny pred podávaním zákazníkom nekontaminovali, ale ponúka aj chutné osvieženie počas horúcich letných dní.

Hlavné prvky a technické údaje
  • 10 mil. cyklov bez údržby (max.)
  • Integrovaná registrácia
  • Mechanická samozvernosť
  • Polohovateľný
  • Nastaviteľná uchopovacia sila
  • Certifikácia čistých priestorov

KONTAKTUJTE NÁS

Osobné údaje
Správa